TRIO不间断电源外形紧凑,能为直流负载可靠供电。启动时无需市电输入。所连接的工业PC机可轻松通过集成的USB接口关机。
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20
-
不间断电源
1105556
TRIO UPS - 带集成大功率存储设备的不间断电源, USB (Modbus/RTU), DIN导轨安装, 直插式连接, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 20 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | < 10 A |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 0.4 A2s |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz (±10 %) |
| 电网缓冲时间 | ≥ 20 ms (120 V AC) |
| 吸合时间 | 典型值 200 ms |
| 典型电流耗量 | 6.4 A (100 V AC) |
| 输入熔断器 | 10 A (慢熔断,内部) |
| 效率 | 典型值 88 % (100 V AC) |
| 典型值 92 % (240 V AC) | |
| 典型值 (电池操作) | |
| 衰减 | > 60 °C (POut 额定值的2.5%/K) |
| 振幅因数 | 1.57 (120 V AC) |
| 1.58 (230 V AC) | |
| 切换时间 | < 3 ms |
| USB并联连接 | 是,二极管模块已解耦 |
| UPS串联连接 | 否 |
| 并联电源存储设备 | 是 |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 30 V DC |
| 残波 | < 20 mV |
| 控制偏差 | < 0.4 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2.9 % (动态负载变化10 % ... 90 %,10 Hz) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 上升时间 | < 34 ms |
| 允许备用熔断器 | B16 |
| 市电供电 | |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V持续容量) |
| 输出电流IN | 20 A |
| 动态功率裕度 (IDyn.Boost) | 30 A |
| 输出功率POUT(UN,IOUT = IN) | 480 W |
| 最大空载功耗 | < 4 W (230 V AC) |
| 最大额定负载功率损耗 | < 50 W (230 V AC) |
| 电池运行 | |
| 输出电压 | UBAT -0.1 V DC |
| 输出电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 输出电流IN | 20 A |
| 动态功率裕度 (IDyn.Boost) | 30 A |
| 额定电压UN | 24 V DC |
| 充电结束 | 最大 30 V DC |
| 充电电流 (可配置) | 0.2 A ... 3 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 充电电流 (降低) | 3 A ... 0 A (40 °C ... 65 °C) |
| 充电电流 (预置) | 2.1 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 充电电流 (最大) | 3 A |
| 额定容量范围 | 4 Ah ... 40 Ah |
| 电池技术 | VRLA-AGM |
| 充电特征曲线 | IU0U |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 1 mm² ... 4 mm² |
| 柔性 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 1 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG | 16 ... 12 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 2.5 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 12 ... 8 |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性 | 2.5 mm² ... 10 mm² |
| 柔性 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 2.5 mm² ... 6 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 2.5 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 12 ... 8 |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 接口 | USB (Modbus/RTU) |
| 接口数 | 1 |
| 接线方式 | MINI-USB B型 |
| 锁紧装置 | 螺栓 |
| 信号输入 Remote | |
| 接线标识 | 3.5 |
| 信号分配 | Remote |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 35 kΩ) |
| 信号输入 Bat.-Start | |
| 接线标识 | 3.6 |
| 信号分配 | Bat.-Start |
| 低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
| 高信号 | 打开(电池启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
| 信号输出 DC OK | |
| 接线标识 | 3.1 |
| 信号分配 | DC OK |
| 信号类型 | 绿色LED |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 绿色 |
| 信号输出 Alarm | |
| 接线标识 | 3.2 |
| 信号分配 | 报警 |
| 信号类型 | 红色LED |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 红色 |
| 信号输出 Battery Mode | |
| 接线标识 | 3.3 |
| 信号分配 | 电池模式 |
| 信号类型 | 黄色LED |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| LED状态指示灯 | 黄色 |
| 信号输出 Ready | |
| 接线标识 | 3.4 |
| 信号分配 | Ready |
| 开关输出 | 晶体管输出,有源 |
| 输出电压 | 24 V DC |
| 连续负载电流 | 20 mA |
| 相数 | 1 |
| 产品系列 | TRIO UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 958219 h (25 °C) |
| 576370 h (40 °C) | |
| 265724 h (60 °C) | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 88 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 160 mm |
| 备选安装产品尺寸 | |
| 宽度 | 160 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 88 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 阻燃等级符合UL 94标准(壳体/接线端子) | V0 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 盖罩型号 | PC |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m,注意降低值) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (+25 °C时,无冷凝) |
| 冲击 | 30g,18 ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | <12...13.2 Hz,振幅±1 mm,13.2...100 Hz,0.7g 符合IEC 60068-2-6 |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | 测量、控制和实验室使用的设备的安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | DIN VDE 0100-410 |
| 低压电源,DC输出 | |
| 标准标识 | 低压电源,DC输出 |
| 标准/规格 | EN 61204-3 |
| UL | |
| 标识 | UL Listed UL 61010 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 抗干扰 | 抗干扰性符合EN 61000-6-2(工业) |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-3 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1.4 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV |
| 输出 | 2 kV |
| 信号 | 2 kV |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 信号 | 1 kV (强度测试2 - 非对称) |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V |
| 订货号 | 1105556 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUO13 |
| 产品关键代码 | CMUO13 |
| GTIN | 4055626988900 |
| 单件重量(含包装) | 2,003.96 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,697 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 025b8738-1d29-4bd4-9f09-f2c3f4e5e996 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 79.75千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - 电池模块 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - 电池模块 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - 电池模块 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - 电池模块 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - 电池模块 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - 电池模块 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 电池模块 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - 电池模块 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 电池模块 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 电池模块 2320429
优势
UPS模块和电源安装在同一个壳体内,节省空间
大量可选的VRLA储能模块,缓冲时间长
USB接口可连接至上级控制器,如工业PC机
即使没有市电输入,也可通过储能模块系统启动
全面的认证以及宽温设计,应用范围广泛
配备插拔式接口,安装轻松