可集成到现有工业网络中的智能QUINT UPS不间断电源:即使在市电发生故障时也能为系统不间断供电。其电池管理系统采用IQ技术并配备强大的电池充电器,确保系统高可用性。
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP
-
不间断电源
2907080
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), DIN导轨安装, 螺钉连接, 输入: 24 V DC, 输出: 24 V DC / 40 A, 充电电流: 5 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
认证ID: TAA00002K4KC
认证ID: R-R-PCK-2907080LR
认证ID: LR21417906TANK
认证ID: TA22372MBV
认证ID: 69394/A0 BVRINA
认证ID: ELE382621XGABS
认证ID: 23-2416092-PDAcUL Listed
认证ID: E123528UL认证
认证ID: E123528ABS
认证ID: 23-2416092-PDABV
认证ID: 69394/A0 BVNK
认证ID: TA22372MRINA
认证ID: ELE382621XGLR
认证ID: LR21417906TAEAC
认证ID: RU-DE.B.00184/20EAC
认证ID: RU-DE.B.00184/20KC
认证ID: R-R-PCK-2907080DNV
认证ID: TAA00002K4cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827cUL Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
使用PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT®和USB接口轻松集成到网络中
配备智能电池管理系统(BMS),可评估健康状态(SOH)和充电状态(SOC)
自动识别电池容量和技术(VRLA-WTR、LI-ION)
除可以手动连接和断连系统外,还可监测输出电流和电压
SFB Technology技术选择性触发微型断路器。确保并联负载持续运行。