MTKD-CU/CUNI EX - 热磁电压接线端子
3100060

热磁电压接线端子, T型TC, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 1 A, 连接量: 4, 位数: 2, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

这些特殊的端子用于在相应的测量回路中扩展热偶平衡导线
平衡导线由最高可耐受200°C温度的材料制成,与相应的热电偶具有相同的热特性