cULus认证
认证ID: E60425CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
测试端子条, 标称工作电压: 400 V, 连接量: 26, 位数: 13, 接线方式: 环型电缆插针, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 安装方式: 壁挂式安装, 颜色: 灰色
| 产品系列 | FAME 3 |
| 位数 | 13 |
| 针距 | 8.2 mm |
| 连接量 | 26 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 13 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定浪涌电压 | 4 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 测试电涌电压 | 5 kV |
| 每层的连接数量 | 26 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 环型电缆插针 |
| 螺纹 | No 8 UNC |
| 紧固扭矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为10 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 400 V AC/DC |
| 电缆端头 DIN 46234:1980-03 | |
| 连接符合标准 | DIN 46234:1980-03 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 4.3 mm |
| 宽度 | 8 mm |
| 螺栓直径 | 4.1 mm |
| 连接符合标准 | DIN 46237:1970-07 |
| 横截面 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| 横截面范围AWG | (按IEC标准修订) |
| 孔径 | 4.3 mm |
| 宽度 | 8 mm |
| 螺栓直径 | 4.1 mm |
| 环形电缆插针的识别色 : 红色 | 1 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 蓝色 | 2.5 mm² |
| 环形电缆插针的识别色 : 黄色 | 6 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 138.6 mm |
| 高度 | 81 mm |
| 深度 | 70.1 mm |
| 针距 | 8.2 mm |
| 板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 4.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 150 A | |
| 1250 A | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 概述 | |
| 接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| 测试力设定值 | 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 接线端子安装 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
| 订货号 | 3969916 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BE6113 |
| 产品关键代码 | BE6113 |
| GTIN | 4055626271583 |
| 单件重量(含包装) | 539 g |
| 单件重量(不含包装) | 539 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |