FIP-3/4 SERVICE - 切断插头
FIP-3/4 SERVICE
-
切断插头
3069313
流量 图形符号
电压 图形符号
切断插头, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插头
位数
4
针距
8.2 mm
绝缘特性
过电压类别
III
电气特性
额定浪涌电压
4 kV
测试电涌电压
5 kV
连接数据
标称电流
20 A
最大负载电流
20 A
额定电压
400 V
尺寸
宽度
32.6 mm
高度
53.4 mm
针距
8.2 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料组
I
绝缘材料
PA
机械特性
机械参数
开口式侧板
是
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
插入排针
商业数据
订货号
3069313
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BE6113
产品关键代码
BE6113
GTIN
4055626157597
单件重量(含包装)
40.467 g
单件重量(不含包装)
39.467 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400