FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 测试插头
3069466

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

测试插头, 带集成的100 mOhm电阻,3 W, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 1 A, 额定接线容量: 2.5 mm2, 颜色: 红色

产品详情









优势

对开关操作进行了功能分组,方便省时
定制的模块式设计,并使用标准化CLIPLINE complete附件,性价比高
具有先进的自动变压器短路功能,确保最大的安全性
集成的坚固开关触点可满足绝大部分严苛要求,触点使用高品质材料,即使在多次触发后也能保证信号电流的传输