FTP SCREW M3X4,5 - 螺栓
FTP SCREW M3X4,5
-
螺栓
3069467
螺栓, 用于将电缆端头连接至FAME测试插头,带防护盖,不带测试孔, 高度: 4.5 mm, 颜色: 银色/黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
测试插座
连接数据
螺纹
M3
紧固扭矩
... 0.6 Nm
尺寸
高度
4.5 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
银色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
黄铜
绝缘材料
PA
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3069467
包装单位
30 pc
最小订货量
30 pc
销售关键代码
BE611Z
产品关键代码
BE611Z
GTIN
4055626166865
单件重量(含包装)
1 g
单件重量(不含包装)
1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400