微型接线端子

微型接线端子

微型接线端子可以满足机械制造、开关设备和控制柜制造中日益增加的小型化需求。尽管尺寸很小,但这些接线端子仍可使用CLIPLINE complete系统的标准桥接件、标识和测试附件。

Go to Product Detail Page for item 3249046
MSBV 2,5-F BU - 微型法兰端子
MSBV 2,5-F BU - 微型法兰端子
3249046

微型法兰端子, 可配合D-MSBV 2,5-F和MSBV 2,5-M使用, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 蓝色

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

优势

  • 设计紧凑,节省空间,安装灵活
  • 所有接线点均已标识,布局清晰
  • 标准化插拔式桥接件,电位分配更轻松
  • 设计紧凑的微型电位分配器,节省电位分配空间
  • 适用于所有通用测试探针的测试装置
  • 插拔式解决方案,实现模块化配置并节省时间

采用直插式和螺钉连接的微型接线端子

采用直插式连接技术的微型接线端子

采用直插式连接技术的微型接线端子

微型接线端子

微型接线端子十分适合安装在小型控制盒、控制面板及接线盒内。尽管结构小巧,但该类接线端子仍设有桥接井。不同于其他配有双桥接井的接线端子,微型接线端子仅设有用于电位分配的单个桥接井。桥接井可装配CLIPLINE complete接线端子系统的标准桥接件和测试插头。为在空间有限的情况下完成标识,实现清晰布线,直插式微型接线端子的桥接井带有标准化标识。产品尺寸由此可缩减数毫米。而MUT系列螺钉式接线端子外部则配有两个高型标识槽,用于卡入高型标识材料。标识采用与UT接线端子标识相同的倾斜设计,助力打造紧凑型接线端子。

各种颜色的微型双层接线端子

微型双层接线端子

微型双层接线端子

MPTD 2,5...微型双层接线端子助力实现紧凑接线。双层端子相互固定连接,其四个接口支持一个公共电位。依托内置桥接井,结构紧凑的接线端子仍可灵活应用。微型双层接线端子提供即用型号以及模块化型号产品。模块化型号端子无需工具即可轻松相互插接。有关该产品的更多信息请继续浏览本页。

模块化微型接线端子

模块化微型接线端子

模块化微型接线端子

MPT(D) 2,5微型接线端子也提供单个模块组件和双层型号产品。端子支持以下安装方式:NS 15 DIN导轨、NS 35 DIN导轨、通过法兰直接安装或使用安全销安装。
根据常用安装方式选择合适的安装模块。

  • MPT(D) 2,5-RZ – 安全销
  • MPT(D) 2,5-NS35 – DIN导轨
  • MPT(D) 2,5-NS15 – DIN导轨
  • D-MPT 2,5-F – 法兰盖板

其余端子条则装配M板(MPT(D)2,5-M)。模块可借助侧面的安全销轻松连接到安装模块上,进而组成接线端子。组装成的接线端子毫不逊色于其他接线端子, 并且安装灵活性更高。

微型接线端子和插拔式微型接线端子

插拔式微型接线端子

插拔式微型接线端子

MPT接线端子也提供插拔式型号产品。插拔式微型接线端子采用与直通式微型接线端子相同的设计。唯一的区别在于一侧集成了插拔式接口而非直插式接口。该插拔式接口可通过COMBI插头连接到相应接线端子。此接线方式采用预制电缆束,具备安装快速的优势。为防范振动和电缆松脱,CLIPLINE complete系统提供锁扣和固线夹等各类附件。

微型接线端子

微型接线端子

微型接线端子和微型电位分配器

菲尼克斯电气微型接线端子的接线容量在0.14 mm²至1.5 mm²之间,支持多种安装方式,十分节省布线空间。 用户可将端子卡接至NS 15 DIN导轨上或直接通过安全销或锁紧法兰固定至安装墙上。每个接线端子均额外集成测试孔,用于维修和维护作业。此外,不同接线位数的微型接线端子也可充当紧凑型电位分配器。端子的各个接线位均标有自黏式标记条。

产品手册—接线端子

产品手册—接线端子

下载

微型接线端子手册
您想获得微型接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的产品和质量手册。