MBK-FS
-
微型直通式接线端子
1407013
微型直通式接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 16 A, 连接量: 2, 接线方式: 螺钉连接, 第1层左边连接, 横截面: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 灰色
产品详情
产品类型 | 微型连接器 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
电位 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0 W |
每层的连接数量 | 2 |
第1层左边连接 | |
螺纹 | M2,6 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A1 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 1.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 1.5 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
标称电流 | 16 A (滑插式连接部分的电流参数符合DIN61210,同时也取决于额定尺寸、材料、绝缘套管以及导线横截面) |
最大负载电流 | 16 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
额定电压 | 400 V (滑插式连接部分的电压参数符合DIN61210,同时也取决于额定尺寸、材料、绝缘套管以及导线横截面) |
宽度 | 4.5 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 15 |
订货号 | 1407013 |
包装单位 | 200 pc |
最小订货量 | 200 pc |
销售关键代码 | BE511X |
产品关键代码 | BE511X |
GTIN | 4017918021054 |
单件重量(含包装) | 3.42 g |
单件重量(不含包装) | 3.201 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 3- 5 - 插拔式桥接件 1401145
-
EB 10- 5 - 插拔式桥接件 1401132
-
TP-BK/MBK - 隔板 0801791
-
ATP-MBK - 隔板 1413227
-
ATS-MBK - 隔板 1402225
-
BN WH - 用于端子的标记条 1401404
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - 插针式标记条 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1204096
-
E/MBK - 终端固定件 1401637
-
E/MK - 终端固定件 1421633
-
E/MK 1 - 终端固定件 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - 连接器 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 连接器 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - 连接器 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 连接器 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 连接器 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 连接器 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 连接器 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 连接器 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - 连接器 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - 连接器 3240056
-
PT/FS 2,8 - 绝缘套管 1406700
-
PT/FS 6,3 - 绝缘套管 0604707
优势
可标记所有接线点,因此排布清楚
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配