实用信息
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
TP-BK/MBK - 隔板
TP-BK/MBK
-
隔板
0801791
隔板, 宽度: 2 mm, 高度: 42 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
尺寸
宽度
2 mm
高度
42 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0801791
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918006709
单件重量(含包装)
7.44 g
单件重量(不含包装)
7.4 g
原产地
DE
分类
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400