实用信息
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
ATS-MBK - 隔板
ATS-MBK
-
隔板
1402225
隔板, 宽度: 0.5 mm, 高度: 26.6 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
尺寸
宽度
0.5 mm
端板宽度
0.5 mm
高度
26.6 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1402225
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918020781
单件重量(含包装)
0.53 g
单件重量(不含包装)
0.513 g
原产地
交货时随附原产国信息。