实用信息
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
工业人工智能
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
安装材料
E/MK 1 - 终端固定件
E/MK 1
-
终端固定件
1421659
终端固定件,宽度: 6 mm,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
终端紧固件
尺寸
尺寸图
宽度
6.1 mm
高度
21.2 mm
深度
18 mm
NS 35/7,5深度
19.5 mm
长度
21.2 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
涂层
3.2 mm 固定孔
低温下的静态绝缘材料应用
-60 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)
通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)
通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)
通过
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
安装
安装类型
NS 15
商业数据
订货号
1421659
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE7111
产品关键代码
BE7111
GTIN
4017918021573
单件重量(含包装)
2.63 g
单件重量(不含包装)
2.602 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
附件
KLM 1
-
用于端子条的标记槽
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DIN导轨,未打孔
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DIN导轨 有孔
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DIN导轨 有孔
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN导轨 有孔
1204096
优势
大面积标记
可以旋接到NS 15 DIN导轨
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助