MSBV 2,5 YE
-
微型直通式接线端子
3073144
微型直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 黄色
产品详情
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 第一层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² |
| 标称电流 | 24 A |
| 最大负载电流 | 30 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 额定横截面 | 2.5 mm² |
| 连接符合标准 | IEC/EN 60079-7 |
| 宽度 | 5.2 mm |
| 端板宽度 | 4 mm |
| 高度 | 22 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC/EN 60079-7 |
| 安装类型 | NS 15 |
| 订货号 | 3073144 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2161 |
| 产品关键代码 | BE2161 |
| GTIN | 4046356333856 |
| 单件重量(含包装) | 4.09 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.25 g |
| 原产地 | CN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ST-BW - 助动工具 1207608
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN导轨 有孔 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1204096
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
-
CLIPFIX 15 - 终端固定件 3022263
优势
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
可标记所有接线点,因此排布清楚