MBK 5/E-FS - 微型直通式接线端子
1418073

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 第1层左边连接, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 15, 颜色: 灰色

产品详情








适配产品



优势

端子在控制柜外侧有一个经过测试的螺钉连接
可标记所有接线点,因此排布清楚
紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配