HC-B 6-A-DT-PER-F - 端子式连接器
1648377

HEAVYCON端子适配器,孔式连接器,B6系列,6位,用于控制柜右侧,插拔式连接

产品详情









适配产品



优势

采用直插式连接技术,无需工具即可轻松安装
与其他连接技术相比,安装所需时间极短
接线快速、轻松,尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
可使用机械手自动接线
通过带颜色编码执行器,可确保安全接线和操作
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准