重载矩形连接器
HC-KA-FE - 安装元件
HC-KA-FE
-
安装元件
1775240
安装脚,安装在NS 32、NS 35/7.5或NS 35/15导轨上,可插在底座和侧面组件之间。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
每个适配端子至少需要2个安装脚。
产品属性
产品类型
安装材料
尺寸
宽度
10 mm
高度
22.85 mm
深度
42.45 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
商业数据
订货号
1775240
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7ADZ
产品关键代码
AF7ADZ
GTIN
4017918037970
单件重量(含包装)
3.73 g
单件重量(不含包装)
3.668 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
EAC
认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.026千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
模块化直插式插芯
模块化插芯
适配板
压接插针
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助