MINI MCR-EX-T-I-PT
-
温度测量变送器
2908814
Ex i-温度测量变送器,用于转换RTD和TC传感器的本安信号,并将其传输至安全区域负载。 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 直插式连接
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 应用 | 温度 |
| 组态 | 软件 |
| 应用程序 |
| 功能 | |
| 组态 | 软件 |
| 应用程序 | |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(0-99%) | ≤ 400 ms |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II (≤ 5000 m) |
| 污染等级 | 2 (≤ 5000 m) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 电气隔离 输出/功率电源,输入 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 265 Vrms |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 60079-7 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
| 额定绝缘电压 | 251 Vrms |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | ≤ 900 mW |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可用的传感器类型(RTD) | 铂、镍、硅、铜传感器 |
| 可用的传感器类型(TC) | J,K,B,E,N,R,S,T,C,A,L,U,A-1,A-2,A-3,L,M |
| 温度测量范围 | 范围取决于传感器类型 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 40 kΩ (最小测量范围:所选测量范围的10%) |
| 电位计,电阻量程 | 0 Ω ... 40 kΩ (最小测量范围:所选测量范围的10%) |
| 线性mV信号范围 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 1000 mV (SIL) | |
| 允许的导线最大总电阻 | ≤ 25 Ω (可调,3、4导线,每一条电缆) |
| ≤ 50 Ω (可调,2导线) | |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (SIL) |
| 4 mA ... 20 mA (NE 43) | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 0 mA ... 21 mA (自由调节) | |
| 21 mA ... 0 mA (自由调节) | |
| 最大电流输出信号 | 21.5 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 安全数据: Terminal 1-2; 3-4 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 44 nF |
| 最大输出电压Uo | 7 V |
| 最大输出电流Io | 10 mA |
| 最大输出功率Po | 18 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC (≤ 2000 m) |
| 125 V DC (≤ 2000 m) | |
| 121 V AC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 110 V DC (> 2000 m ... 3000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 3000 m ... 4000 m) | |
| 33 V AC/DC (> 4000 m ... 5000 m) | |
| IIA/I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 300 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 300 mH / 15.7 µF |
| IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
| 连接方式 | S-PORT |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 红色LED(错误信息) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 109.81 mm |
| 深度 | 119.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输出/电源,输入) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输出/电源,输入) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-11) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输出/电源,输入) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 162 Vrms (输入/输出/电源) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | IBExU 21 ATEX 1035 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | IECEx IBE 21.0017 X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| 证书 | 2023122310116238 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-2-201 Listed |
| Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
| Class III, Div. 1 | |
| Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2 | |
| AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
| Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
| Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
| 证书 | , C.D.-No 097285872 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV TAA00003FZ |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 注意 | 单通道 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 3 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] ic IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 23.0187 X |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 根据以下标准和法规进行测试:EN 61326-1(针对工业用途)、NAMUR NE 21 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 抗干扰 | EN 61326-3-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2908814 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1225 |
| 产品关键代码 | DK1225 |
| GTIN | 4055626363103 |
| 单件重量(含包装) | 117.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 117.5 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - 通信模块 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - 通信模块 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - 通信模块 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - 通信模块 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053