MACX MCR-TC-I-C
-
温度测量变送器
1052459
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 应用 | 温度 |
| 组态 | 软件 |
| 功能 | |
| 组态 | 软件 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 冷点误差,最大 | ± 2 K |
| 阶跃响应(0-99%) | ≤ 1.7 s |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 典型传输误差 | 0.1 % (有关全方位的传输错误识别,请见数据表) |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输入/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 40 mA (24 V DC) |
| 功耗 | ≤ 0.76 W |
| 功耗 | ≤ 1 W |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 电压 | |
| 测量 | |
| 可用的传感器类型(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、C、D、A-1、A-2、A-3、M、Lr |
| 温度测量范围 | -250 °C ... 2500 °C (范围取决于传感器类型) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| 线性mV信号范围 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 温度测量范围 | 带热电偶时最小50 K,带mV电源时相应范围标称量程的10% |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 输出波带(电流) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 传感器故障时的动作 | 自由定义 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 红色LED,2.8 Hz闪烁(输入或输出的电缆故障、传感器故障,ERR) | |
| 红色LED,1.2 Hz闪烁(模拟模式,ERR) | |
| 红色LED,持续亮起(模块故障,ERR) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 测试电压 | 2.5 kV |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 测试电压 | 2.25 kV |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 测试电压 | 2 kV |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 测试电压 | 1.75 kV |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 证书 | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 2 |
| INMETRO | |
| 标识 | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 证书 | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1052459 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1115 |
| 产品关键代码 | DK1115 |
| 单件重量(含包装) | 150 g |
| 单件重量(不含包装) | 150 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN导轨连接器 1136500
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
IOA MCR-CJC-PT100 - 插拔件 1085776
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
用于热电偶和mV信号源的输入
通过DIN导轨连接器供电
如果已连接测量插头,并且如果已关断电源,则可以使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器进行编程
在2区安装,允许的保护类型"ec"(EN 60079-7)
3路电隔离
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
通过软件(FDT/DTM)进行组态:传感器型号、传感器型号、连接技术、测量范围、测量单位、滤光器、警报信号和输出范围
输出:0 mA ... 20 mA或4 mA ... 20 mA