CLT-10P/2-VF-230V-I-P/50 - 电涌保护器--插拔件
1634908

电涌保护插头,可直接“热”插拔插接在2个端子底座上,模块上内置状态指示灯,用于一个高额定电流的2线制浮地信号回路。额定电压:230 V AC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

得益于带可插拔电涌保护器的直插式接线端子,轻松实现安装
高性能保护电路以及内置过载保护,实现高系统可用性
通过集成至数字基础设施中的选配遥信功能,即可实现快速、简单的诊断
三台变两台 —— 仅需两个总宽为10.3 mm的接线端子即可保护两条信号路径
产品成熟 —— 符合国际标准和指令,如铁路指令DB RIL 819.0808