TTC-6-FMTX-PT - 遥信模块发送器
1193565

发射器模块,用于TERMITRAB complete或CLIXTRAB产品系列中相邻电涌保护器的视觉监控和浮地遥信。适合直接或间接接地的DIN导轨。

产品详情









适配产品



优势

总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
通过光学监控对最多50台保护装置进行集体远程监控
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品