TTC-6-FMRX-PT
-
遥信模块接收器
1193571
接收器模块,用于TERMITRAB complete或CLIXTRAB产品系列中相邻电涌保护器的视觉监控和浮地遥信。适合直接或间接接地的DIN导轨。
产品详情
| 产品系列 | TERMITRAB complete |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | OV3 (acc. to DIN EN 50124-1) |
| 污染等级 | PD2 (acc. to DIN EN 50124-1) |
| 指示器/远程信号发送 | |
| 切换功能 | 常闭触点25 Ω |
| 电源: 状态指示器/遥信 | |
| 标称工作电压 | 24 V AC ... 48 V AC (50/60 Hz,含衰减) |
| 12 V DC ... 48 V DC (有衰减) | |
| 标称工作电压 | 20 V AC ... 49 V AC (50/60 Hz,含衰减) |
| 10 V DC ... 74 V DC (有衰减) | |
| 工作电流 | ≤ 5 mA DC (24 V) |
| 最大 8 mA DC (10 V) | |
| 可并排安装的电涌保护模块数量 | 50 (TTC-6) |
| 30 (CLT-10) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 海拔 | ≤ 2000 mm (amsl) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (T4) |
| 工作电压 | 12 V DC ... 48 V DC (有衰减) |
| 24 V AC ... 48 V AC (有衰减) | |
| 额定电流IN | ≤ 12 mA (Rx+Tx @ 24 V) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 83.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 外壳材料 | PBT |
| 电涌保护故障报警 | 视觉,多阶段远程显示触点 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 一致性/认证 | |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| 标准/规格 | EN 50124-1 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | EN 50121-4 |
| 注意事项 | 2016 + A1:2019 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-3 |
| 注意事项 | 2007 + A1:2011 |
| 标准/规格 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 2005 |
| 标准/规格 | EN/IEC 60079-0 |
| 注意事项 | 2018 |
| 标准/规格 | EN/IEC 60079-7 |
| 注意事项 | 2015 + A1:2018 |
| 标准/规格 | IEC 60079-0 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | IEC 60079-7 |
| 注意事项 | 2017 |
| 标准/规格 | GB/T 3836.1 |
| 注意事项 | 2021 |
| 标准/规格 | GB/T 3836.3 |
| 注意事项 | 2021 |
| 安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
| 订货号 | 1193571 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CL226Z |
| 产品关键代码 | CL226Z |
| GTIN | 4063151246242 |
| 单件重量(含包装) | 44.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 41.61 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 9ead68e5-684d-4bc3-8f17-832281959727 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.507千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
通过光学监控对最多50台保护装置进行集体远程监控
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品