CHECKMASTER 2 - 测试设备
2905256

CHECKMASTER 2测试设备用于测试菲尼克斯电气电涌保护器的功能是否正常。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情








优势

集成PLC具有高压电源装置,实现“热”插拔电涌保护装置的全自动电气测试
免工具互锁,可轻松更换测试适配器
可使用最高2,000 V DC的电压进行电气测试 - 取决于电涌保护器的类型
通过LC触摸屏和条形码扫描仪实现便捷操作
通过内置USB接口,方便地读取测试结果以及轻松更新固件
牢固的塑料装运箱,带活动罩盖
额外的空间,用于另一测试适配件
无需额外的软件
无需数据电缆
测试报告可方便地转换为Office程序文件
可通过U盘轻松地进行系统软件升级
USB接口用于连接标准USB存储器
条形码扫描仪用于自动识别电涌保护器,以及读取用户专用条形码(例如,产品识别码)
电涌保护器的自动和程控测试
内置可编程逻辑控制器,带高压源和恒流源
无需工具,即可轻松更换测试适配器
模块式测试设备,适用于所有菲尼克斯电气的插入式电涌保护器
彩色触摸屏显示,带虚拟键盘,操作简便