测试和监控设备
CM 2-PA-VAL-MS - 测试设备适配器
CM 2-PA-VAL-MS
-
测试设备适配器
2905265
CHECKMASTER 2测试适配器,适用于VAL-MS产品类别
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护器测试装置
类型
适配器
接口
数据
测试适配器版本
VAL-MS
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
银色
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
商业数据
订货号
2905265
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
CLB122
产品关键代码
CLB122
GTIN
4055626056586
单件重量(含包装)
664.8 g
单件重量(不含包装)
525 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27170192
ECLASS-15.0
27170192
ETIM
ETIM 10.0
EC002495
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PA-CASE 2
-
运输箱
2906272
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助