Ex i电磁驱动器。用于安装在Ex区域内的Ex i电磁阀、报警模块或LED的本安控制。电流限值25 mA。用于最高IIC组气体,回路供电,电气隔离,SIL 3。螺钉连接方式。
防爆型信号隔离变送器和测量变送器
除标准功能外,防爆型信号隔离变送器和测量变送器还可为所有物质组别及区域提供符合相关标准的电气防爆保护。依托符合SIL IEC 61508和PL DIN EN ISO 13849标准的持续产品开发和评估,菲尼克斯电气信号隔离变送器和测量变送器将危险降低至可接受的剩余风险水平,确保人员、设备和环境受到保护。
本安温度测量变送器,可将安装在防爆区中的热电偶信号和mV源转换为0/4…20 mA信号,并传输给安全区的负载。定制配置,可自由编程。3路隔离,SIL。
Ex i-用于在潜在爆炸区域操作Ex i接近传感器和开关的NAMUR隔离放大器。无源晶体管输出(电阻符合EN 60947-5-6要求)。 通道数: 1, 标准组态, 3端隔离, 线路故障透明, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 螺钉连接
Ex i-用于控制潜在爆炸区本安电磁阀的电磁驱动器。 空载电压: 20 V DC, 电流限值: 25 mA, 标准组态, 回路供电, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 直插式连接
Ex i-用于控制潜在爆炸区本安电磁阀的电磁驱动器。 空载电压: 21 V DC, 电流限值: 48 mA, 标准组态, 回路供电, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 螺钉连接
Ex i-用于控制潜在爆炸区本安电磁阀的电磁驱动器。 空载电压: 16 V DC, 电流限值: 50 mA, 标准组态, 线路故障检测, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 直插式连接
Ex i-用于控制潜在爆炸区本安电磁阀的电磁驱动器。 空载电压: 20 V DC, 电流限值: 25 mA, 标准组态, 回路供电, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 螺钉连接
2通道本安输出信号隔离变送器,HART透明。隔离并将0/4 mA … 20 mA本安信号传输到易爆区内的负载。4端电气隔离,线路故障检测,符合IEC 61508的SIL 2 (SC3),直插式连接。
Ex i-用于控制潜在爆炸区本安电磁阀的电磁驱动器。 空载电压: 16 V DC, 电流限值: 50 mA, 标准组态, 回路供电, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, 螺钉连接
Ex i-温度测量变送器,用于转换RTD和TC传感器的本安信号,并将其传输至安全区域负载。 标准组态, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, 直插式连接
小型化趋势中的关键节点 超薄型MINI Analog Pro本安信号隔离变送器荣获重大奖项
MINI Analog Pro 6.2 mm新款本安信号隔离变送器,外形纤细,可提供防爆保护和功能安全。与目前的解决方案相比,可节省50%的空间,能可靠处理测量技术信号,同时可确保人员、环境和系统的安全。产品始终满足高安全等级要求,涵盖鲜少能及的SIL 3等级。操作理念和端到端数字化,特别便于用户使用,且面向未来。
产品凭借这一创新发展荣获GIT安全大奖,并在德国创新奖竞赛中斩获金奖。
信号隔离变送器和测量变送器对比
适合各种应用的解决方案
|
|
|
|
|---|---|---|
|
MINI Analog Pro
总宽较窄,安装高度低的超薄型本安和SIL 3设备 |
MACX Analog
技术成熟的全面解决方案 |
|
| 一致的SIL 3 1oo1功能安全:AI、AO、DI、DO | ||
| SIL 2 SC 3或SIL 3功能安全,型号特定:AI、AO、DI、DO | ||
| PL d、PL c功能安全,型号特定 | ||
| 双通道设计 | ||
| 支持宽域供电的型号 | ||
| 不间断测量电流回路 | ||
| 环境温度范围为-40°C ... +70°C,无降容 | ||
| 支持总线和网络连接的网关 | ||
| 通过信号隔离变送器App检索信息 | NFC和二维码 | 二维码 |
主要特点
- 防爆型信号隔离变送器和测量变送器,实现安全可靠的信号隔离、调节、滤波和放大
- 更安全,节省更多空间:超薄型信号隔离变送器和测量变送器总宽仅为6.2 mm,兼具本安和达SIL 3的安全等级
- 采用单通道和双通道本安信号隔离变送器及测量变送器,为所有防爆区域和气体组别提供有效的防爆保护
- 信号隔离变送器通过SIL认证,操作安全性高
- 信号隔离变送器性能强大,可按机械指令的要求,轻松将模拟量信号集成到安全应用中
用于防爆保护的超薄型MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器
超薄型MINI Analog Pro信号隔离变送器和测量变送器结构紧凑,安装高度低,兼具本安防爆和高达SIL 3等级的1oo1架构功能安全。产品易于使用操作,支持多种配置选项和端到端数字化,优势众多。
MACX Analog防爆型信号隔离变送器和测量变送器
MACX Analog本安信号隔离变送器和测量变送器可为安全可靠的信号匹配提供全面解决方案。在本安电路中,本安型号产品为所有防爆区域和物质组别提供防爆保护。产品始终针对符合IEC/EN 61508和PL EN ISO 13849标准的安全应用进行研发,旨在确保人员、环境和系统的安全。
防爆保护
在化学工业和石油工业的生产过程中,工业现场经常存在具有爆炸性物质的氛围。造成爆炸的可能是 气体、粉尘或蒸汽。面粉厂、大型散料罐、制糖厂和饲料加工厂有大量的粉尘,也存在爆炸风险。因此,潜在爆炸区的电气设备必须遵守特殊指令,其中包括ATEX、IECEx、NEC/CEC以及UL认证和指令。此页简要介绍了防爆相关基础知识。
保障行业安全的服务
作为独立于产品的服务供应商,我们助力大幅降低安全和责任风险:
- 依照DIN EN 61511标准实施系统化危害与风险分析,包括危害与可操作性 (HAZOP) 研究
- 为依照IEC 61508和IEC 61511标准实施的SIL评估准备提供咨询服务和支持
- 安全功能验证和认证测试
- 根据2014/34/EU和1999/92/EC标准,就防爆组件应用和爆炸性环境应对措施提供建议
了解诸如工业安全、CE标志和职业安全等其他专业知识,详情请浏览网站或“保障行业安全的服务”手册。