小型化趋势中的关键节点 超薄型MINI Analog Pro本安信号隔离变送器荣获大奖。

DIN导轨上的MINI Analog Pro本安信号隔离变送器,带有德国创新奖金奖标志和GIT安全大奖获奖标志

MINI Analog Pro,设备小型化趋势中的关键节点

新款MINI Analog Pro 6.2 mm本安信号隔离变送器外形纤细,可提供防爆保护和功能安全。与现行解决方案相比,产品可节省50%的空间,能可靠处理测量技术信号,同时可确保人员、环境和系统的安全。产品始终满足高安全等级要求,涵盖鲜少能及的SIL 3等级。操作理念和端到端数字化尤为便于用户使用,满足未来应用需求。

凭借这一创新发展,MINI Analog Pro荣获GIT安全大奖,并在德国创新奖大赛中获得金奖。

德国创新奖金奖获得者标识

德国创新奖 创新是该奖项的关注焦点

德国创新奖旨在表彰在创新方面有所突破的产品、技术和服务,以及可为用户和环境提供增值服务的杰出解决方案。这些前瞻性创新在各行各业及各个层级都有可能实现——无论是行业巨头还是初创企业。德国创新奖为所有推动创新发展的人员提供了平等机会,同时也让他们的成就得到广泛关注。

2024年GIT安全大奖获奖者标志

GIT安全大奖 安全领域大奖

各大安全产品、安全解决方案和安全服务供应商对GIT安全大奖展开了角逐。奖项旨在表彰各类产品的创新性、优势和独特功能。这一国际大奖由Wiley出版的行业期刊GIT Security颁发,独立评审团将筛选出待投票的最终入围者。评审团成员包括来自BHE、TÜV、VDMA和ZVEI等行业协会的专家以及系统集成商和用户。每个类别的前三名获奖者由国际跨行业平台PRO-4-PRO.com(面向专业人员的产品)上的读者投票选出。

这些特性折服了独立评审团和投票人,产品得以荣获多项卓越品质认证

  • 空间节省,效果显著:在卓越的紧凑型设计中实现现代模拟电路技术,具备本安特性以及SIL 3认证
  • 为所有防爆区域和物质组别提供获国际认证的防爆保护、宽温范围,并符合高达5,000m的工作海拔高度文档要求
  • 安全水平高,确保人员、环境和系统安全:鲜少能及的SIL 3等级
  • 得益于用户友好型设计和操作理念,操作简便
  • 通过配置和监测App、通信网关、数字标签和数字铭牌实现端到端数字化

有关MINI Analog Pro的更多信息

Interface Analog产品营销经理Peter Stövesand在2023年汉诺威工业博览会上的现场发言

在卓越的紧凑型设计中实现现代模拟电路技术,本安以及SIL3认证 小型化趋势中的关键节点,在壳体、电路技术和连接技术方面拥有十多项专利

带有SIL 3和本安标识的手持型MINI Analog Pro本安信号隔离变送器PCB

适用于所有防爆区域和物质组别的防爆保护 具备国际防爆认证,采矿认证,宽温工作范围以及符合工作海拔范围高达5,000 m的文档要求

 带有本安标志的MINI Analog Pro,背景为电解槽

确保人员、环境和系统的安全 一致的功能安全,鲜少能及的额定SIL 3等级,适用于单通道结构,无需设置冗余的第二个控制回路

带有SIL 3标识的MINI Analog Pro,前景中两名员工位于过程工厂中

用户友好型操作理念 插拔式接线端子,易于导线进线,运行过程中可测量电流,实现简便的电源桥接

交互式图像映射:MINI Analog Pro本安信号隔离变送器,行线槽之间的侧视图
插拔式接线端子,具有集成分段功能
具有集成分断功能的插拔式接线端子,在维修和调试时,可轻松断开信号和供电电路。
插拔式接线端子,具有集成分段功能
运行过程中测量电流
运行过程中,无需断开信号回路即可测量电流信号。此过程不受任何影响。
运行过程中测量电流
易于导线进线
采用板前安装锥形设计,所有接线点都清晰可见,支持正面操作,因此可在有限空间内轻松地进行导线进线, 这节省了行线槽之间的空间。
易于导线进线
简便的电源桥接
通过DIN导轨连接器,可实现简便的电源桥接、系统扩展、热插拔模块更换以及群组故障指示。
简便的电源桥接
大面积标识区域及状态LED
大面积标识区域可粘贴标准标识材料,用于辨别每个回路且可使每个信号隔离变送器中的状态LED都清晰可见
大面积标识区域及状态LED

适应数字化未来需求

手持MINI Analog Pro本安信号隔离变送器和配有信号隔离变送器App的手机
通过NFC或蓝牙与信号隔离变送器App进行智能参数化、监控和识别。使用NFC的数字标签。用于检索硬件/固件版本和特定产品文档和数据的数字铭牌。可选择通过二维码检索工厂校准证书。
DIN导轨上的MINI Analog Pro本安信号隔离变送器,配备用于总线和网络连接的网关
通过插拔式通信网关可轻松实现网络连接,最多可连接8种不同的信号类型。
用于MINI Analog Pro本安信号隔离变送器的在线选型软件的截图
通过在线选型工具进行单独订购,支持1台起订,可选择相应的工厂校准证书。
屏幕前的操作人员在使用clipx Engineer系统软件
使用菲尼克斯电气跨系统软件clipx ENGINEER,可进行在线规划、参数化和过程监测。