MACX MCR-UI-UI-SP-NC - 输入隔离放大器
2811556

可组态三端隔离放大器,带安全电气隔离,24 V,桥接供电。 前置DIP开关;可设置超过1600种信号转换功能。 标准组态(IN 0 ... 10 V/OUT 0 ... 20 mA),弹簧接线,SIL。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

通过DIN导轨连接器供电
通过前置DIP开关可设置超过1600种信号转换功能
允许在2区内安装
可达SIL 2,符合EN 61508
有源或无源输出
电源电压的状态指示器
螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)
用于隔离,过滤,放大和转换标准模拟信号的模拟隔离放大器
输入输出信号可组态,包括双极电流和电压信号
3路电隔离
10 kHz极限频率,适用于时间要求严格的应用