WMS 4,8 (60X9)RL - 热缩管
0800385

热缩管, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1000, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 60 mm

产品详情









适配产品



优势

单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
阶梯式设计:为便于观察和快速应用,预制套管已切割至15 mm、30 mm或60 mm等所需长度
作为选项,可通过手动加热使热缩管收缩,从而将热缩管固定到位
收缩比为3:1,直径覆盖率高
应用广泛、技术成熟,适用于控制柜和机械制造业、油气行业和轨道交通行业