传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
使用预制线束可在现场轻松连接传感器和执行器。菲尼克斯电气提供各种型号和材质的电缆。针对高于传统工业环境规定的应用需求,菲尼克斯电气提供了一系列定制产品。我们很乐意根据客户要求提供定制解决方案。
更多信息传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,8-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,8-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 5 m
传感器/执行器电缆,17-芯,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 10 m
传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 阀连接器 A,与 1个LED,与......连接 稳压二极管,电缆长度: 10 m
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
各类传感器/执行器电缆
这些紧凑型圆形连接器适用于各种接口和传输介质,可轻松传输信号、数据和电力。菲尼克斯电气提供品类齐全的预制电缆。屏蔽和非屏蔽型产品均具有直头和弯头设计,可提供适配各种需求的连接器和电缆。
满足特殊要求的传感器/执行器电缆
针对高于传统工业环境规定的应用需求,菲尼克斯电气提供了一系列定制型组装用电缆。
M12推拉自锁式连接器
M12推拉自锁式连接器只需轻轻插入即可锁定到位,使用方便,连接可靠。其快速锁紧机制可实现免工具设备连接,尤为适用于空间有限且布线密度高的应用。该系列连接器的针式和孔式型号产品可轻松连接传感器,实现现场悬空引线。此外,连接器兼容不同制造商的连接技术,易于集成至设备,全球通用。
适用于单对以太网的M8布线解决方案
以太网是本地数据网络 (LAN) 的主流通信协议。随着单对以太网 (SPE) 的出现,这种成熟协议现也在向自动化底层发展。标准化单对数据电缆传输距离长达1,000 m,并可轻松实现高达1 Gbps的数据传输速率和高达60 W功率输出。紧凑型M8连接器具备针式和孔式型号,可轻松集成至常规传感器,也可实现悬空引线。因此,单对以太网构成了从传感器到云端的未来网络基础。
Advanced Shielding Technology技术
Advanced Shielding Technology技术是用于预制连接器的创新屏蔽方案。液态金属在制造过程中完全包裹电缆屏蔽层,确保安全可靠的屏蔽连接。因此,在极端环境影响下,也可实现数据、信号和电力的高质量传输。我们提供面向未来的电缆布线技术,满足工厂自动化应用的前沿需求,值得您的信赖。
使用中的阀连接器
在实际应用中,受温度、机械原因或接触油脂等因素影响,对阀连接器的性能要求很高。而我们的产品则是应对这些恶劣条件的理想解决方案。除了用于压力开关的 (AD) 型号外,菲尼克斯电气还提供五种不同型号的阀连接器、双阀连接器及组装用电缆(A、B、BI、C、CI)。产品适用范围在24 V AC/DC至230 V AC/DC之间。阀连接器配有LED指示灯,无论安装于何处均可清晰指示故障发生。
适用于多用途车的高防护等级阀连接器
高防护阀连接器,适用于多用途车,以及施工、农业和林业机械, 耐受臭氧、盐、汽油或机油。
集成节能功能的阀连接器
菲尼克斯电气节能型阀连接器适用于24 V DC应用,与常规连接器相比,最多可节省50%的电能。保持电流在连接阀组之后降低, 由此即可使用紧凑型电源设备,节省空间。阀连接器的功能性和兼容性符合相关标准规定, 因而能轻松集成至现有系统。
提供定制型号电缆
用户可根据自己的要求设计预制电缆:配合组装用连接器和菲尼克斯电气 配线架,还可轻松定制传感器及执行器电缆长度。无论是用于机械制造、系统制造还是设备制造,菲尼克斯电气的工业连接器服务中心仅需数天即可实现客户产品要求。尽管工业连接器供货种类丰富,但标准类产品依然无法满足某些客户的特殊需求,所以推出了此项服务。
– 较短的电缆也可供货,订购方便
– 长电缆采用电缆盘,方便退绕
作为工业系统的核心组成部分,我们的产品可有助于设计出高效经济的过程。我们推出适用以下领域的新品: