SACB-4/ 8-C QO - 分线盒
1156003

分线盒, 接线方式: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, 插槽数目: 4, 位数: 5, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, 屏蔽: 无, 连接5条导线时,最大可以连接0.5 mm2

产品详情








适配产品



优势

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装