分线盒
SACB-QO SET - 螺钉连接套件
SACB-QO SET
-
螺钉连接套件
1293751
QUICKON备用套件,包括线槽块、紧固螺母和密封件
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
注意:
在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。
订货信息:
包装内容:16个
应用说明
5导线电缆的最大接线容量为0.5 mm²/20 AWG。
产品属性
产品类型
安装用紧固螺母
位数
5
信号处理
状态显示
否
尺寸
尺寸图
宽度
20 mm
高度
20 mm
长度
31 mm
接合螺母扳手规格
16 mm
材料规格
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料 O形圈
FKM
缆线绝缘材料
PVC/PE/PP/橡胶
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-30 °C ... 80 °C
-5 °C ... 50 °C (组装时)
商业数据
订货号
1293751
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF6UCX
产品关键代码
AF6UCX
GTIN
4063151529260
单件重量(含包装)
115.7 g
单件重量(不含包装)
114.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440691
ECLASS-15.0
27440691
ETIM
ETIM 10.0
EC002863
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必选附件
SACB-4/ 8-C QO
-
分线盒
1156003
SACB-8/16-C QO
-
分线盒
1156004
SACB-4/ 8-L-C QO
-
分线盒
1156005
SACB-8/16-L-C QO
-
分线盒
1156006
SACB-4/ 8-PT QO
-
分线盒
1175445
SACB-8/16-PT QO
-
分线盒
1175447
SACB-4/ 8-L-PT QO
-
分线盒
1175448
SACB-8/16-L-PT QO
-
分线盒
1175449
附件
Q-PROT 9/11
-
空位插头
1670235
优势
创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助