SACB-4/ 8-L-C QO
-
分线盒
1156005
分线盒, 接线方式: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, 插槽数目: 4, 位数: 5, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, 屏蔽: 无, 连接5条导线时,最大可以连接0.5 mm2
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 应用说明 | 5导线电缆的最大接线容量为0.5 mm²/20 AWG。 |
| 位数 | 5 |
| 插槽数目 | 4 |
| LED | 是 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 每个模块的电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 本地诊断 | 每个模块的电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 10 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | QUICKON |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 26 ... 20 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 26 ... 20 |
| 剥线长度 信号线 | 7 mm |
| 保护层剥线长度 | 50 mm (主电缆) |
| 紧固扭矩,盖板螺丝 | 0.35 Nm |
| 用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
| 接合螺母紧固扭矩 | 4 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 58 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 长度 | 131 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 16 mm |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 标识材料 模塑原料 | PUR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 O形圈 | FKM |
| 密封材料 | FKM |
| 接触件材料 | 钢/铜 |
| 材料接触表面 | Sn |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PA 6.6 V0 |
| 触点表面材料,主电缆端 | Ni |
| 缆线绝缘材料 | PVC/PE/PP/橡胶 |
| 电缆外径 | 7 mm ... 12 mm |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (组装时) | |
| 订货号 | 1156005 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3DBD |
| 产品关键代码 | AF3DBD |
| GTIN | 4063151157265 |
| 单件重量(含包装) | 266 g |
| 单件重量(不含包装) | 266 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | a38eb37e-2dce-4d73-8ed0-a86eb06b9e93 |
适配产品
-
-
SACB-C-H180 8/16 SCO - 连接器罩 1516713
-
SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO - 连接器罩 1516593
-
Q-PROT 9/11 - 空位插头 1670235
-
SACB-QO SET - 螺钉连接套件 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - 卡接标识 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 卡接标识 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0801576
-
UTA 107 - DIN导轨适配器 2853983
-
SZK PZ1 VDE - 螺丝刀 1206450
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 螺丝刀头 1212591
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装