UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识
0827494

卡接标识, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 20, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 17.5 mm

产品详情








优势

这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
UC-EM ... UniCard标记系列包括可用于许多厂商的设备以及开关设备的标记条
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
温度范围广意味着标签可用于控制柜和现场使用
卡上留有功能描述区域