MACX PL-EX-RPSS-2I-2I-SP
-
馈电隔离器
2904964
本安测量变送馈电隔离器,2通道,HART透明。可为本安2线制测量变送器供电,并将4 mA … 20 mA信号从防爆区传输到安全区。PLd,回拉式弹簧连接。备用部件:2924676 MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 馈电隔离器 |
应用 | 模拟量输入 |
通道数目 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
信号传输行为 | In = Out |
阶跃响应(10-90%) | < 1.3 ms (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
最大温度系数 | < 0.01 %/K |
最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
典型传输误差 | < 0.05 % (终值的) |
电气隔离 输入/输出,电源 | |
额定绝缘电压 | 300 Vrms |
测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
电气隔离 输入/输出 | |
电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
电气隔离 输入/电源 | |
电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
电气隔离 输出1/输出2/电源 | |
测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
电源 | |
额定供电电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %) |
最大电流耗量 | < 100 mA (24 V / 20 mA) |
功耗 | < 1.4 W (24V DC/20 mA) |
信号 | |
输入说明 | 本安 |
输入数目 | 2 |
电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
发送器供电电压 | > 16 V (当20 mA时) |
欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 24 mA |
信号: 电流 | |
输出说明 | 电流输出 |
输出数目 | 2 |
电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (有源) |
负载/输出负载电流输出 | ≤ 450 Ω (20 mA) |
≤ 375 Ω (24 mA) | |
发生故障时的输出动作 | < 3.6 mA (在输出端电缆断裂的情况下(根据NE 43)) |
> 22.5 mA (在输出端电缆短路的情况下(根据NE 43)) | |
欠压/过压信号范围 | 0 mA ... 24 mA |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
测试插座 | |
最大直径 | 2.3 mm |
安全数据 | |
最大输出电压Uo | 25.2 V |
最大输出电流Io | 93 mA |
最大输出功率Po | 587 mW |
最大安全电压Um | 253 V AC (125 V DC) |
IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2 mH / 107 nF |
IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 4 mH / 820 nF |
数据通信(旁路) | |
HART功能 | 是 |
支持的协议 | HART透明 |
状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
注意 | 和EN 61326 |
ATEX | |
标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
证书 | BVS 13 ATEX E 001 X |
IECEx | |
标识 | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
证书 | IECEx BVS 13.0007X |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 61010 Listed |
证书 | , C.D.-No 83104549 |
造船业许可 | |
标识 | C,EMC2 |
证书 | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
标识 | 3 |
Performance Level (ISO 13849) | |
标识 | d |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2904964 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1211 |
产品关键代码 | DK1211 |
GTIN | 4046356904568 |
单件重量(含包装) | 196.3 g |
单件重量(不含包装) | 196.3 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 模块安装支架 2904684
-
GW HART USB MODEM - 电缆适配器 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663