MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP - 馈电隔离器
2924210

馈电隔离器,用于向2导线和4导线变送器供电,HART透明,宽域供电,SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2),插拔式连接

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

使用低电阻系统时,可通过DIP开关激活250 Ω电阻器,以提高HART的阻抗
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
3路电隔离
插入式螺钉或回拉弹簧连接方式(直插式连接技术),集成有用于HART通信的插座
输入:0/4 mA ... 20 mA(带电或不带电)
数字式HART通信信号的双向传输
0/4 ... 20 mA输出(有源或无源),0/1 ... 5 V,可通过DIP开关选择