PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:120 V AC/110 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
超薄型继电器模块
PLC-INTERFACE继电器系统是控制器与系统I/O设备之间的高性能接口。自1997年以来,我们一直致力于拓展超薄型插拔式继电器和继电器模块产品系列。该系列继电器采用引线框架技术,为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础。此外,还采用电磁式继电器和固态继电器。在各类应用和继电器电路的大量开关操作中,这一产品组合不断验证了自身可靠性。
PLC-INTERFACE,包括PLC-BPT.../21-21底座端子,采用插拔式连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压48 V DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:60 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
PLC-INTERFACE,包括继电器基座和可插拔功率触点继电器(带手动操作,集成状态LED和续流二极管), 直插式连接, 2个转换触点, 桥式整流器, 输入电压: 48 V DC
PLC-INTERFACE适用于输入功能,包括PLC-BPT.../SEN底座端子,采用插拔式连接,带有配备多层镀金触点并使用手动操作的插拔式微型继电器,1个常开触点,230 V AC/220 V DC输入电压
PLC-INTERFACE,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式连接,带有配备功率触点并使用手动操作的插拔式微型继电器,1个转换触点,120 V AC/110 V DC输入电压
PLC-INTERFACE,包括继电器基座和可插拔多层金触点继电器(带手动操作,集成状态LED和续流二极管), 螺钉连接, 2个转换触点, 续流二极管, 输入电压: 24 V DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式连接,带有配备多层镀金触点并使用手动操作的插拔式微型继电器,1个转换触点,230 V AC/220 V DC输入电压
PLC-INTERFACE,包括继电器基座和可插拔功率触点继电器(带手动操作和集成状态LED), 螺钉连接, 1个转换触点, 桥式整流器, 输入电压: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接方式,带有配备多层镀金触点并使用手动操作的插拔式微型继电器,1个转换触点,24 V AC/DC输入电压
优势
- 设计紧凑,最小总宽度为6.2 mm,节省更多控制柜空间
- 直插式或螺钉连接技术,连接方式更简便
- 产品种类齐全,涵盖适合特定应用的特殊型号产品
- 附件功能多样,电磁式和固态继电器采用插拔式设计,安装便捷
- 基于逻辑和通信模块的模块化扩展,实现逻辑与通信功能
- 借助系统布线适配器或网络电缆,可在控制器和继电器间快速建立插拔式连接
新产品
可联网远程继电器系统
面向控制器的多协议连接
模块化远程继电器系统采用灵活的通道分配设计,可支持IO通道多达56个的简单应用。系统兼容常用控制软件,灵活性高,支持直观集成。
主要特点
- 多协议连接:PROFINET、EtherNet/IP、Modbus/TCP
- 通过设备描述文件轻松集成到控制系统软件
- 兼容PLC-INTERFACE继电器和模拟量模块
- 温度范围:-40°C ... +60°C
- 最大通道数:至多56个通道
优势
- 灵活的通道配置 (DI、DO、AI、AO) 和紧凑型设计,适用于中小通道数量的简单分布式控制箱应用
- 创新型网络模块配备高性能芯片组(PROFINET C级和S2冗余),实现多协议连接
- 兼容现有控制软件,可快速、直观地集成到控制层
PLC-INTERFACE:继电器系统概览
适用于潜在爆炸区的继电器模块 安全切断和切换潜在爆炸区内的信号
利用风电、太阳能和水电等可再生能源制取绿色氢气。菲尼克斯电气提供用于长距离控制线路或2区用防爆型继电器模块的电子设备,助力打造先进系统。
针对过程行业,我们提供获ATEX、IECEx和UL 2区认证的超薄型继电器模块。
此类继电器模块可在潜在爆炸区内安全切断和切换信号。继电器已通过2区所需的防爆认证(ATEX、IECEx、CCC Ex、KC、1类2区)。
配有电子式断路器的PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE提供了兼顾继电器接口和断路器的创新设计,总宽度仅为6.2 mm。额定电流和关断行为可通过设备上的DIP开关单独配置。
- 采用兼顾继电器接口和断路器的设计,总宽度仅为6.2 mm,可节省控制柜内的安装空间
- 借助全套附件、桥接配置和系统布线解决方案,减少布线工作量
- 兼容PLC-INTERFACE继电器模块,轻松完成现有设备的系统集成和功能扩展
多角度了解PLC-INTERFACE
继电器生产的光学质量控制
以质量为先
菲尼克斯电气以质量为先,注重每个细节。公司利用自有的塑料件和金属件生产设施制造出优质组件。
所有产品均实施全检。菲尼克斯电气不断丰富其专业储备和内部技能,确保设计和研发部门持续打造创新产品。
为满足客户的高质量需求,电子组件安装完成后,立刻进行初步光学摄像头检验。
PLC-INTERFACE生产人员
专注继电器应用,赋能客户发展
菲尼克斯电气在生产和工程设计领域拥有超过25年的专业技术积累,优势众多。从产品选型到安全可靠的系统运行,菲尼克斯电气均可助力客户轻松实现。
数字数据引领未来发展:无论是使用菲尼克斯电气的clipx ENGINEER工程软件还是EPLAN,均可通过相关数字数据和宏轻松规划控制柜项目。
该产品系列一直在持续扩充中。此外,我们还为应用提供丰富的附件和系统布线解决方案。
实现可持续发展未来的开关设备 PLC-INTERFACE:面向各类应用场合的多种解决方案
菲尼克斯电气PLC-INTERFACE系列涵盖700多种不同的全自动化产品,可满足各种应用要求。在全球拥有50多家子公司和30多家代表处,菲尼克斯电气就在您的身边。因此,我们可提供个性化建议、快速交付以及满足需求的高品质继电器模块。
菲尼克斯电气继电器均获认证,支持全球应用。PLC-INTERFACE可轻松、安全地应用于各类应用场合。该产品系列已获多项证书认证,满足当前和未来应用需求。