14 mm PLC底座端子,采用插拔式连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压230 V AC/DC
超薄型继电器模块
PLC-INTERFACE继电器系统是控制器与系统I/O设备之间的高性能接口。自1997年以来,我们一直致力于拓展超薄型插拔式继电器和继电器模块产品系列。该系列继电器采用引线框架技术,为可靠的信号切换、隔离和放大操作奠定了坚实基础。此外,还采用电磁式继电器和固态继电器。在各类应用和继电器电路的大量开关操作中,这一产品组合不断验证了自身可靠性。
输入固态继电器,直流电压输出,带推挽电路,传输频率:100 kHz,输入和输出回路带LED和保护电路,输入:5 V DC,输出:4-18 V DC/50 mA
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个PDT,输入电压220 V DC
适用于NAMUR应用的PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21基座端子,采用螺钉连接并带有集成电路,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,正开关输出,24 V DC电源电压
PLC-INTERFACE,由带螺钉连接器的基座端子模块PLC-BSC.../21-和带多层触点的插拔式微型继电器组成,可安装在NS 35/7.5导轨上,1PDT,输入电压60V DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:48 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的基座端子和“热”插拔微型继电器以及内部放大器电路和一个用于弱信号源的适当辅助电源,1个常开触点,24 V DC额定输入电压
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用螺钉连接并集成有微型固态继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度范围:-25°C至+70°C,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 - 33 V DC/3 A
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型多层镀金触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,2个PDT,输入电压120 V AC/110 V DC
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接,带有插拔式微型固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,1个常开触点,输入:230 V AC/220 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
优势
- 设计紧凑,最小总宽度为6.2 mm,节省更多控制柜空间
- 直插式或螺钉连接技术,连接方式更简便
- 产品种类齐全,涵盖适合特定应用的特殊型号产品
- 附件功能多样,电磁式和固态继电器采用插拔式设计,安装便捷
- 基于逻辑和通信模块的模块化扩展,实现逻辑与通信功能
- 借助系统布线适配器或网络电缆,可在控制器和继电器间快速建立插拔式连接
PLC-INTERFACE:继电器系统概览
适用于潜在爆炸区的继电器模块 安全切断和切换潜在爆炸区内的信号
利用风电、太阳能和水电等可再生能源制取绿色氢气。菲尼克斯电气提供用于长距离控制线路或2区用防爆型继电器模块的电子设备,助力打造先进系统。
针对过程行业,我们提供获ATEX、IECEx和UL 2区认证的超薄型继电器模块。
此类继电器模块可在潜在爆炸区内安全切断和切换信号。继电器已通过2区所需的防爆认证(ATEX、IECEx、CCC Ex、KC、1类2区)。
配有电子式断路器的PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE提供了兼顾继电器接口和断路器的创新设计,总宽度仅为6.2 mm。额定电流和关断行为可通过设备上的DIP开关单独配置。
- 采用兼顾继电器接口和断路器的设计,总宽度仅为6.2 mm,可节省控制柜内的安装空间
- 借助全套附件、桥接配置和系统布线解决方案,减少布线工作量
- 兼容PLC-INTERFACE继电器模块,轻松完成现有设备的系统集成和功能扩展
多角度了解PLC-INTERFACE
继电器生产的光学质量控制
以质量为先
菲尼克斯电气以质量为先,注重每个细节。公司利用自有的塑料件和金属件生产设施制造出优质组件。
所有产品均实施全检。菲尼克斯电气不断丰富其专业储备和内部技能,确保设计和研发部门持续打造创新产品。
为满足客户的高质量需求,电子组件安装完成后,立刻进行初步光学摄像头检验。
PLC-INTERFACE生产人员
专注继电器应用,赋能客户发展
菲尼克斯电气在生产和工程设计领域拥有超过25年的专业技术积累,优势众多。从产品选型到安全可靠的系统运行,菲尼克斯电气均可助力客户轻松实现。
数字数据引领未来发展:无论是使用菲尼克斯电气的clipx ENGINEER工程软件还是EPLAN,均可通过相关数字数据和宏轻松规划控制柜项目。
该产品系列一直在持续扩充中。此外,我们还为应用提供丰富的附件和系统布线解决方案。
实现可持续发展未来的开关设备 PLC-INTERFACE:面向各类应用场合的多种解决方案
菲尼克斯电气PLC-INTERFACE系列涵盖700多种不同的全自动化产品,可满足各种应用要求。在全球拥有50多家子公司和30多家代表处,菲尼克斯电气就在您的身边。因此,我们可提供个性化建议、快速交付以及满足需求的高品质继电器模块。
菲尼克斯电气继电器均获认证,支持全球应用。PLC-INTERFACE可轻松、安全地应用于各类应用场合。该产品系列已获多项证书认证,满足当前和未来应用需求。