PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P
-
固态继电器模块
2982663
适用于NAMUR应用的PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21基座端子,采用螺钉连接并带有集成电路,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,正开关输出,24 V DC电源电压
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | NAMUR接近开关传感器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 16.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.34 W |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V DC |
| 额定过电压 | 0.4 kV |
| 控制回路 | |
| 额定输入电压 UN | 8.2 V DC ±10 % |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 无负载电压 | 8.2 V DC ±10 % |
| 切换点 | ≥ 2.1 mA (处于导通状态) |
| ≤ 1.2 mA (处于断开状态) | |
| 6.3 mA ... 10 mA (短路时) | |
| 0 mA ... 0.35 mA (电线断开时) | |
| 切换滞后 | 大约 0.2 mA |
| 内部电阻 | 大约 1 kΩ |
| 电缆长度 | < 30 m |
| 输出信号 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 额定输出电压 | ≤ 100 mV (处于导通状态) |
| UVN - UR; 断开状态 | |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 传输频率 | 大约 350 Hz |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1.5 V (UR) |
| 状态显示 | LED (绿色) |
| 错误指示 | 红色LED |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 报警输出 | |
| 额定输出电压 | UVN - URes |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 最大限制连续电流下的电压降 | ≤ 2 V (URest) |
| 错误指示 | 红色LED |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (通常情况下,在进行导线连接时,必须对这些端子底座进行支撑(用单手握住,支撑在壳体上)) |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2982663 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6223 |
| 产品关键代码 | DK6223 |
| GTIN | 4046356147330 |
| 单件重量(含包装) | 37.437 g |
| 单件重量(不含包装) | 35.54 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 2e039036-5f81-4caa-990c-73a32f8fce0e |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.866千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - 系统连接 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - 系统连接 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - 系统连接 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - 系统连接 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
可接PLC-V8适配器
可为NAMUR接近开关提供稳压电源
24 V/50 mA的数字量输出信号直接连到可编程逻辑控制器