RIFLINE完整产品系列中的可插拔机电式和固态继电器以及底座均已根据UL 508进行了认证并获得许可。 可调用所需查看的各相应元件的相关许可证书。
RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21
-
继电器模块
2903304
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:4个转换触点。输入电压:230 V AC
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | RIFLINE complete |
| 应用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 18.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.5 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 测试电压 (触点/触点) | 2 kVrms (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 230 V AC |
| 输入电压范围 | 184 V AC ... 276 V AC (20 °C) |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 6.5 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms ... 15 ms |
| 典型释放时间范围 | 5 ms ... 20 ms |
| 线圈电压 | 230 V AC |
| 保护电路 | 压敏电阻 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 4个PDT |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 5 V (当24 mA时) |
| 极限持续电流 | 5 A (参见曲线图) |
| 最大冲击电流 | 16 A (20 ms,常开触点) |
| 最小切换电流 | 5 mA (24 V) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 120 W (24 V DC) |
| 124 W (可用于48 V DC) | |
| 108 W (可用于60 V DC) | |
| 52 W (可用于110 V DC) | |
| 48 W (可用于220 V DC) | |
| 1250 VA (可用于250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.22 A (120 V、DC13时) | |
| 0.11 A (250 V、DC13时) | |
| 1.5 A (24 V、AC15时) | |
| 1.5 A (120 V、AC15时) | |
| 1 A (240 V、AC15时) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的套管,双位端子上有两条导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 (刚性) |
| 26 ... 16 (柔性) |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 31 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 | 75 mm |
| 钻孔 | |
| 直径 | 3.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V2 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (继电器) | RT I (继电器) |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2903304 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK652A |
| 产品关键代码 | DK652A |
| GTIN | 4046356732536 |
| 单件重量(含包装) | 108.42 g |
| 单件重量(不含包装) | 108.42 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811972
-
ZB 15 CUS - 快速标记条 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811998
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
RIF-2-BPT/4X21 - 继电器底座 2900934
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - 单个继电器 2903688
-
RIF-V-120-230 UC - 可插拔模块 2900948
-
RIF-RH-2 - 固定夹 2900954