RIFLINE完整产品系列中的可插拔机电式和固态继电器以及底座均已根据UL 508进行了认证并获得许可。 可调用所需查看的各相应元件的相关许可证书。
RIF-0-RPT-24DC/ 1AU
-
继电器模块
2903359
采用插拔式连接的预装继电器模块,包括:继电器底座(带弹出装置)和多层镀金触点继电器。触点类型:1个常开触点。输入电压:24 V DC
产品详情
| 产品系列 | RIFLINE complete |
| 应用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 18.09.2025 |
| 使用寿命,电气方面 | 参见曲线图 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.22 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 36 V DC (20 °C) |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 线圈电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小切换电压 | 100 mV (10 mA) |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 最大冲击电流 | 50 mA |
| 最小切换电流 | 1 mA (12 V) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 1.2 W (24 V DC) |
| 使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/250 V (N/O触点) |
| AC15, 1 A/250 V (常闭触点) | |
| DC13, 1.5 A/24 V (N/O触点) | |
| DC13, 0.2 A/110 V (N/O触点) | |
| DC13, 0.1 A/220 V (N/O触点) | |
| 切换: 镀金层被破坏时 | |
| 注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (110 V、DC13时) | |
| 0.1 A (220 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (230 V、AC15时) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93 mm |
| 深度 | 66 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V2 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2903359 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK652G |
| 产品关键代码 | DK652G |
| GTIN | 4046356732925 |
| 单件重量(含包装) | 25.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 21.919 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 5c317584-7bce-411f-9e32-8c77360a9c71 |
适配产品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 3-6 - 插拔式桥接件 3030242
-
FBS 4-6 - 插拔式桥接件 3030255
-
FBS 5-6 - 插拔式桥接件 3030349
-
FBS 10-6 - 插拔式桥接件 3030271
-
FBS 20-6 - 插拔式桥接件 3030365
-
FBS 50-6 - 插拔式桥接件 3032224
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 3-6 BU - 插拔式桥接件 3036945
-
FBS 4-6 BU - 插拔式桥接件 3036958
-
FBS 5-6 BU - 插拔式桥接件 3036961
-
FBS 10-6 BU - 插拔式桥接件 3032198
-
FBS 20-6 BU - 插拔式桥接件 3032208
-
FBS 50-6 BU - 插拔式桥接件 3032211
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 3-6 GY - 插拔式桥接件 3032240
-
FBS 4-6 GY - 插拔式桥接件 3032279
-
FBS 5-6 GY - 插拔式桥接件 3032266
-
FBS 10-6 GY - 插拔式桥接件 3032253
-
PLC-FA-5X20 - 保险丝适配器 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - 保险丝适配器 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器 1186508
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
REL-MR- 24DC/21AU - 单个继电器 2961121
-
RIF-0-BPT/1 - 继电器底座 2901873