PLC-RSC-120UC/21-21/SO46
-
继电器模块
1125985
能抗控制侧干扰电流/电压的PLC-INTERFACE。包括PLC-BSC-120UC/21-21/SO46底座端子,采用螺钉连接方式,带有配备最高2x 8 A的功率触点的插拔式微型继电器,2个转换触点,120 V AC输入电压
产品详情
| 材料说明 | |
| 操作注意事项 | 当相邻模块的相同接线端子间电压大于250 V (L1, L2, L3)时,要插入隔离板 PLC-ATP。电位桥接时采用 FBST 8-PLC... 或 FBST 500...。 |
| 操作注意事项 | PLC-ATP隔板应安装在相邻模块之间以确保安全隔离 |
| 组装说明 | 在每一个PLC端子条的首尾都要求安装PLC-ATP隔板。 |
| 操作注意事项 | 系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC/60 V DC时)。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 防干扰滤波器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 3x 107开关次数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.84 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV (输入电路和输出触点电流通路之间的安全隔离、加强绝缘及6 kV) |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 120 V AC |
| 110 V DC | |
| 输入电压范围 | 94.8 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
| 93.5 V DC ... 168.3 V DC (20 °C) | |
| 额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 60 V DC |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 8.5 mA (50 Hz) |
| 9.5 mA (60 Hz) | |
| 典型响应时间 | 8 ms |
| 典型释放时间 | 15 ms |
| 常规释放电压 | 45 V AC |
| 保护电路 | 桥式整流器 |
| RC元件 | |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 5 V (10 mA) |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 15 A (300 ms) |
| 最小切换电流 | 10 mA (5 V) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24 V DC) |
| 96 W (48 V DC) | |
| 60 W (60 V DC) | |
| 44 W (110 V DC) | |
| 57 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 最低通断容量 | 0.12 W |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (250 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (250 V、AC15时) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1125985 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK623M |
| 产品关键代码 | DK623M |
| GTIN | 4063151052515 |
| 单件重量(含包装) | 77.47 g |
| 单件重量(不含包装) | 56.43 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7f77ec3c-763f-4abc-aa1d-d3b806db8f66 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21 - 单个继电器 2961273