耦合继电器
单个继电器和附件
RL-EE-RS-1-SC/FO/2X21 - 继电器底座
RL-EE-RS-1-SC/FO/2X21
-
继电器底座
1644108
ECOR-1继电器底座,用于FASTON继电器,2个转换触点,螺钉连接,用于安装在NS 35/7,5上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
产品系列
ESSENTIAL edition
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC/DC
额定电流I
N
最大 12 A (取决于应用/组装)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M2,5
刚性导线横截面
0.5 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头)
0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG
20 ... 12 (刚性)
20 ... 14 (柔性)
紧固扭矩
0.4 Nm ... 0.5 Nm
尺寸
产品尺寸
宽度
16.3 mm
高度
78 mm
深度
56 mm
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
阻燃等级,符合UL 94
V2
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
认证
CE
证书
CE合规
标准和规范
供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程
IEC/EN 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
1644108
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF312
产品关键代码
DKF312
GTIN
4067923172852
单件重量(含包装)
43.7 g
单件重量(不含包装)
38.8 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27371603
认证
cULus认证
认证ID: E113228 V3 S1
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
REL-FO/L-24DC/2X21
-
单个继电器
1308296
REL-FO/L-110DC/2X21
-
单个继电器
1308307
REL-FO/L-120AC/2X21
-
单个继电器
1308314
REL-FO/L-230AC/2X21
-
单个继电器
1308321
REL-FO/LD-24DC/2X21/MS
-
单个继电器
1308298
REL-FO/LD-110DC/2X21/MS
-
单个继电器
1308326
REL-FO/LRC-120AC/2X21/MS
-
单个继电器
1308316
REL-FO/LRC-230AC/2X21/MS
-
单个继电器
1308330
附件
RL-EE-1-RH-FO
-
固定夹
1644133
DB 50- 90 BU
-
桥接
2821180
DB 50- 90 BK
-
桥接
2820916
DB 50- 90 GY
-
桥接
2820929
MP 1
-
标签
2833631
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助