耦合继电器
单个继电器和附件
RL-EE-1-RH-FO - 固定夹
RL-EE-1-RH-FO
-
固定夹
1644133
继电器固定夹,带弹出功能和标识材料支架,适用于ECOR-1 FASTON继电器底座
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定夹
产品系列
ESSENTIAL edition
尺寸
宽度
16.3 mm
高度
34 mm
深度
36.5 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
绝缘材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V2
商业数据
订货号
1644133
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF31Z
产品关键代码
DKF31Z
GTIN
4067923172869
单件重量(含包装)
3.25 g
单件重量(不含包装)
3 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RL-EE-RS-1-SC/FO/2X21
-
继电器底座
1644108
RL-EE-RS-1-SC/FO/1X21
-
继电器底座
1644105
附件
ZB 16:UNPRINTED
-
快速标记条
0827461
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助