RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
继电器底座
1644088
ECOR-1继电器底座,用于带1个或2个转换触点的微型功率继电器或微型开关继电器,螺钉连接,具有用于输入/干扰抑制模块的插拔式选项,用于安装在NS 35/7,5上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 额定电压 UN | 250 V AC/DC |
| 额定电流IN | 最大 12 A (取决于应用/组装) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 12 (刚性) |
| 20 ... 14 (柔性) |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 16.3 mm |
| 高度 | 78 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1644088 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DKF312 |
| 产品关键代码 | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| 单件重量(含包装) | 44.49 g |
| 单件重量(不含包装) | 40 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - 单个继电器 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - 单个继电器 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - 单个继电器 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - 单个继电器 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - 单个继电器 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - 单个继电器 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - 单个继电器 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - 单个继电器 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - 单个继电器 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - 单个继电器 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - 单个继电器 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - 单个继电器 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - 单个继电器 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - 单个继电器 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - 单个继电器 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - 单个继电器 2908181