PTME 4 BG - 分断测试端子
1754667

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

分断测试端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 米色

产品详情









适配产品



优势

提供与普通端子相同外形的穿墙端子
打印有开关标志,因此易于选择
透明
轻松操作
结构紧凑
灵活、全面的附件
可靠地卡接到末端位