C-ME 4/3 - 操作杆
C-ME 4/3
-
操作杆
3035760
操作杆,用于连接三个分断测试端子
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
开关模块
位数
3
尺寸
宽度
18.4 mm
高度
5 mm
深度
5 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3035760
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2ZWX
产品关键代码
BE2ZWX
GTIN
4046356521864
单件重量(含包装)
1.47 g
单件重量(不含包装)
1.4 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.017千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助