PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
扩展模块
2986096
PSR-TRISAFE-M继电器输出扩展模块带有4个安全继电器输出触点(可选择4个单通道或2个双通道继电器触点),4个报警输出;最高达SIL 3、4级/PLe、SIL 3,EN 50156标准,插拔式螺钉连接端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | PSR-TRISAFE-M 扩展模块 |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 响应时间 | 最大 50 ms |
| 恢复时间 | < 10 s |
| 额定条件下的最大功耗 | 3932 mW (最高工作环境温度40°C,在m = 4,n = 4,Iload = 4 A,Isignal = 50 mA时) |
| 1532 mW (最高工作环境温度55°C,在m = 4,n = 4,Iload = 1 A,Isignal = 50 mA时) | |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 接口 | DIN导轨TBUS用于连接主机模块,在供货范围之内 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 输出常开安全安全触点间(13/14、23/24、33/34、43/44)为4 kV/ 基础隔离;输出常开安全触点间(13/14、23/24、33/34、43/44)以及其它回路之间采用6 kV安全隔离、增强型安全隔离 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压 US | 18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压) |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC (通过PSR-TBUS供电) |
| 额定控制电源电流IS | 通过PSR-TBUS供电 |
| 74 mA (24 V DC时,继电器输出设置) | |
| 54 mA (24 V DC时,继电器输出未设置) | |
| 保护电路 | 是的,在工作电压限制范围内 |
| 状态显示 | 1 x LED (绿色),1 x LED (红色) |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 24 V DC | |
| 最小切换电压 | 5 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 4 A (参见温度负荷曲线) |
| 最大冲击电流 | 6 A |
| 最小冲击电流 | 5 mA |
| 通断容量(3600/h周期) | 3 A (230 V (AC 15)) |
| 5 A (24 V (DC13)) | |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 响应时间 | 最大 50 ms |
| 继电器 | |
| 输出说明 | 继电器触点,安全相关常开触点 |
| 输出数目 | 4 (单通道) |
| 2 (双通道,成对连接) | |
| 触点类型 | 4个继电器输出触点 |
| 触点材料 | AgSnO2(从HW03起) AgCuNi +0.2 ... 0.4 μm Au(最高至HW02) |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC (从HW 03起) |
| 最小 5 V AC/DC (最高至HW02) | |
| 最大 250 V AC/DC (对于HW03起的模块,请见用户手册中的“继电器数据”章节。) | |
| 开关电流 | 最小 3 mA (从HW 03起) |
| 最小 5 mA (最高至HW02) | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 4 A (参见衰减曲线) |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 4 A (gL/gG) |
| 状态显示 | 4 x LED (绿色) |
| 信号 | |
| 输出说明 | 数字 |
| 输出数目 | 4 |
| 电压 | 24 V DC (通过A1/A2供电) |
| 极限持续电流 | 50 mA |
| 保护电路 | 是的,在工作电压限制范围内 |
| 短路保护 | 是 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 外壳材料 | 非增强型聚酰胺 PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | c (1通道参数设置) |
| e (2通道参数设置) | |
| 安全数据: EN 50156 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 最大 3 (参照IEC 61508) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 (1通道参数设置) |
| 3 (2通道参数设置) | |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 (1通道参数设置) |
| 3 (2通道参数设置) | |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 (1通道参数设置) |
| 3 (2通道参数设置) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (参见衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (请见附录“在高于海拔2000 m处使用PSR-TRISAFE模块”) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,有时85%) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,有时85%) |
| 冲击力(运行) | 10g (Δt = 11 ms,每个方向上三次冲击) |
| 10g (Δt = 16 ms,持续冲击,每个方向上1000次冲击) | |
| 振动(操作) | 2g |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 在水平DIN导轨上 |
| 订货号 | 2986096 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA332 |
| 产品关键代码 | DNA332 |
| GTIN | 4046356536554 |
| 单件重量(含包装) | 201.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 140 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
适配产品
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - 启动工具 2986300
-
IFS-CONFSTICK - 存储器模块 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB电缆 2986135
-
SAFECONF - 组态包 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
PSR-TBUS - DIN导轨连接器 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - 滤波器接线端子 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - 滤波器接线端子 2904476
-
COPYSTATION - IFS - 复制和删除站 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 数据接口 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 数据接口 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 数据接口 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN导轨连接器 1326060