SAFECONF - 组态包
SAFECONF
-
组态包
2986119
适用于SafetyBridge和PSR-TRISAFE模块的组态软件(支持免费下载)
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
套件包括
SAFECONF
-
组态包
2986119
技术数据
产品属性
产品类型
设备参数化
系统属性
功能
基本功能
用于PSR-TRISAFE和SafetyBridge技术的组态软件。
系统要求
操作装置
键盘,鼠标
操作系统
Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
Windows® 8 (32-Bit/64-Bit)
MS Windows XP (SP3) 多语言
处理器
Pentium,2 GHz (推荐),1 GHz (最低)
硬盘存储器
最小 250 Mbyte (空闲硬盘存储空间)
主存储器
2 千兆字节GByte (在Unter Windows 7 / Windows 8: 1 GByte(最低)下使用在Windows XP 512 Mbyte(最低)下使用)
接口
USB
支持的浏览器
Internet Explorer 6 或更高
支持的语言
德语,英语,法语,西班牙语,意大利语
安装所需的管理员权限
是,使用MS Windows Vista时
光驱动
CD-ROM
屏幕分辨率
800x600
商业数据
订货号
2986119
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNA351
产品关键代码
DNA351
GTIN
4046356347006
单件重量(含包装)
224.3 g
单件重量(不含包装)
224.3 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233603
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助