安全继电器
PSR-FTB/20/86 - 滤波器接线端子
PSR-FTB/20/86
-
滤波器接线端子
2904477
用于过滤安全半导体输出测试脉冲的模块,可调滤波器值(20 µF/86 µF),以及用于24 V信号至2 A电流的EMC过滤。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
滤波器接线端子
应用领域
功能安全
操作模式
100%工作因数
绝缘特性
绝缘
基础隔离
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定条件下的最大功耗
4.8 W
额定绝缘电压
50 V
额定过电压
1.5 kV
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC ±20 % (控制电压U
ST
右侧/左侧)
U
N
下的典型输入电流
最大 20 mA
保护电路
电涌保护
输出数据
额定输出电压
24 V DC ±20 % (控制电压U
ST
右侧/左侧)
额定输出电压范围
19.2 V DC ... 28.8 V DC (控制电压U
ST
右侧/左侧)
极限持续电流
最大 2 A (OUT1 + OUT2的总计)
负载电流范围
530 mA
连接数据
控制回路
连接方式
直插式连接
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
26 ... 14
负载电路
连接方式
直插式连接
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
26 ... 14
尺寸
宽度
6.2 mm
高度
94 mm
深度
80 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
垂直(水平DIN导轨)
商业数据
订货号
2904477
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNA35Z
产品关键代码
DNA35Z
GTIN
4046356831512
单件重量(含包装)
32.9 g
单件重量(不含包装)
43.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27240692
ECLASS-15.0
27240692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
1101a723-b1cc-45f7-ab58-ef222f83f9b6
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.011千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助