PSR-PLC21-2CO-24DC-PT
-
耦合继电器
1480212
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 耦合继电器 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 强制导向触点 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 继电器型号 | 机电式继电器,符合IEC/EN 61810标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | < 70 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | < 50 ms (根据需要,通过A1) |
| 恢复时间 | 500 ms (符合安全功能的要求) |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.825 W (UB = 30 V,US = 24 V,IS = 30 mA,IL² = 37 A,Rcontact = 0.1 Ω) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 所有电流通路与外壳之间为4 kV基本型安全隔离 |
| 安全隔离,250 V负载电流通路和24 V逻辑通路之间有6 kV增强型隔离 | |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 21.6 V DC ... 28.8 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -10 % / +20 % |
| 额定控制电源电流IS | 30 mA |
| 冲击电流 | 典型值 100 mA (Δt = 10 ms Us时) |
| 滤波时间 | 1 ms (测试脉冲宽度,高测试脉冲和低测试脉冲) |
| 1 s (测试脉冲频率,高测试脉冲和低测试脉冲) | |
| UD时的功耗 | 650 mW (至US) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管,38.6 V/600 W | |
| 状态显示 | 1 x 绿色LED(PWR) |
| 继电器: 转换触点 (11/12/14, 21/22/24) | |
| 输出说明 | 安全相关 |
| 1oo1结构 | |
| 输出数目 | 2 |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 150 mW (常开触点/常闭触点) |
| 冲击电流 | 最大 6 A (N/O触点) |
| 最大 4 A (常闭触点) | |
| 开关容量 | 6 A (AC1, 230 V) |
| 3 A (AC15, 230 V) | |
| 6 A (DC1,24 V,N/O触点) | |
| 4 A (DC1,24 V,N/C触点) | |
| 3 A (DC13,24 V,N/O触点) | |
| 极限持续电流 | 6 A (常开触点,高要求) |
| 4 A (常开触点,低要求) | |
| 4 A (N/C触点,要求高) | |
| 2.4 A (N/C触点,要求低) | |
| 总电流值的平方 | 37 A2 (N/O触点,要求高,观察衰减曲线) |
| 16 A2 (N/C触点,要求高,观察衰减曲线) | |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 机械寿命 | 107开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 工作电压显示 | 1 x 绿色LED(PWR) |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 104 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 1 |
| 性能等级(PL) | c |
| 安全数据: IEC 61508 – 1通道接线高要求(1oo1结构) | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: IEC 61508 – 1通道接线低要求(1oo1结构) | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均;偶尔为95%,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均;偶尔为95%,无冷凝) |
| 冲击 | 10g,Δt = 11 ms(连续振动:5g,Δt = 16 ms) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.75 mm,1g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 轨道车辆中的电子设备 | |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅 ±0.75 mm,1g |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1480212 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA162 |
| 产品关键代码 | DNA162 |
| GTIN | 4063151898809 |
| 单件重量(含包装) | 74.38 g |
| 单件重量(不含包装) | 70 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ae517d0-92a6-4ba2-828f-a38382405d0b |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - 安全继电器 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517