QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/C01 - 电源
1364968

QUINT POWER电源初级开关模式的预配置版本,具有预设输出电压 (24.5 V),输入:1相,输出:24 V DC/20 A

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

最强大的输出端:轻松扩展系统,可靠启动大型负载并触发微型断路器
牢固的输入侧:具有内置气体放电管(可达6 kV)和≥ 20 ms的市电故障缓冲时间,抗噪能力强
最全面的信号指示:预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
提供预组态产品,1台起订